- Описание продукта
-
Описание продукта• в соответствии со стандартом VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• цинковое покрытие: 350 г/м² (приблизительно 50 мкм);
• с оболочкой из ПВХ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Диаметр 10 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Количество отдельных проводов 1 Кольцо стандартного размера (ок. кг) 50 Кольцо стандартного размера (ок. м) 75 Материал Сталь Оболочка материала ПВХ Поверхность Горячее цинкование методом погружения Поперечное сечение 78 mm² Размер 10mm Свойство материала Прочее Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Размеры
Размер D 13 mm Размер d 10 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RD 10-PVC / 5021162 , 0.17MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС RD 10-PVC / 5021162 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия RD 10-PVC / 5021162 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RD 10-PVC / 5021162 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм
Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм
Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников
Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника
Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника