- Описание продукта
-
Описание продуктаРамка для установки розеток серии Modul 45, двойная, с полем для маркировки, для вертикального монтажа, для фиксации в монтажной коробке 71GD13 или в монтажном корпусе 71MT2.
Для установки в каналах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты прочее Вид крепления Крепежный зажим Глубина 8,5 mm Количество единиц 2 Количество единиц по вертикали 2 Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Монтажная высота 45 mm монтажная ширина 90 mm Направление монтажа вертикальный Не содержит галогенов да Откидная крышка нет Подходит для канала монтажа электроустановочных изделий да Подходит для монтажа со встраиванием да Подходит для монтажного основания под заливку в бетон нет Подходит для скрытого монтажа нет Прозрачный нет Размер 84x140mm С монтажной рамкой нет Серия продукции BlackLine, Крышки Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Текстовое поле/поле для надписи да Цвет цвет: черный; RAL 7021 Размеры
Высота 140 mm Ширина 84 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1903 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1903 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AR45-BSF2 SWGR / 6119364 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия AR45-BSF2 SWGR / 6119364 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AR45-BSF2 SWGR / 6119364 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский