- Описание продукта
-
Описание продуктаРамка для установки розеток серии Modul 45, двойная, без поля для маркировки, для горизонтального или вертикального монтажа, для фиксации в монтажной коробке 71GD13 или в монтажной рамке 71MT2 45.
Для установки в каналах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты прочее Вид крепления Крепежный зажим Глубина 8,5 mm Количество единиц 2 Количество единиц по вертикали 2 Количество единиц по горизонтали 2 Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Монтажная высота 45 mm монтажная ширина 90 mm Направление монтажа горизонтально и вертикально Не содержит галогенов да Откидная крышка нет Подходит для канала монтажа электроустановочных изделий да Подходит для монтажа со встраиванием да Подходит для монтажного основания под заливку в бетон нет Подходит для скрытого монтажа нет Прозрачный нет Размер 84x140mm С монтажной рамкой нет Серия продукции BlackLine, Крышки Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Текстовое поле/поле для надписи нет Цвет цвет: черный; RAL 7021 Размеры
Высота 84 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1434 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1434 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AR45-F2 SWGR / 6119344 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия AR45-F2 SWGR / 6119344 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AR45-F2 SWGR / 6119344 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский