Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027810 / Крышка крестообразного ответвления FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Высота 35 mm Количество шпингалетов 8 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер Н 15 mm Размер B600mm Размер B 600 mm Размер R 148 mm Ширина 600 mm Ширина 24 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFK 600 FS / 7128738 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFK 600 FS / 7128738 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFK 600 FS / 7128738 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFK 600 FS / 7128738 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf