Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027804 / Крышка крестообразного ответвления FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=300mm Размер B 300 mm Ширина 12 in Ширина 300 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFKM 300 FS / 7138936 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFKM 300 FS / 7138936 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFKM 300 FS / 7138936 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFKM 300 FS / 7138936 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf