- Описание продукта
-
Описание продуктаНеперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления навинчиваемый Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 600x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Толщина листа 0,05 in Цвет цинковый Размеры
Высота 35 mm Длина 3000 mm Размер Н 15 mm Размер B 600 mm Ширина 600 mm Ширина 24 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 16,5043 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,5043 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRLU 600 FS / 6052609 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRLU 600 FS / 6052609 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DRLU 600 FS / 6052609 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DRLU 600 FS / 6052609 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRLU 600 FS / 6052609 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Поворотный фиксатор FT
Монтажная лента