Крышка неперфорированная

Артикул, номер 6052153 | EAN 4012196030019

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированная крышка для листовых и проволочных лотков.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления навинчиваемый
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Размер 150x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,04 in
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 150 mm
Ширина 6 in
Ширина 150 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,1039 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,1039 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRLU 050 FS 3000 mm 50 mm 1 mm 6052056
3 м
DRLU 100 FS 3000 mm 100 mm 1 mm 6052103
3 м
DRLU 150 FS 3000 mm 150 mm 1 mm 6052153
3 м
DRLU 200 FS 3000 mm 200 mm 1 mm 6052210
3 м
DRLU 300 FS 3000 mm 300 mm 1 mm 6052307
3 м
DRLU 400 FS 3000 mm 400 mm 1 mm 6052405
3 м
DRLU 500 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6052512
3 м
DRLU 550 FS 3000 mm 550 mm 1,5 mm 6052571
3 м
DRLU 600 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6052609
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Поворотный фиксатор FT Поворотный фиксатор FT DRL H S FT 6065018
20 Штук
Монтажная лента Монтажная лента SBR 15 FSK 6490280
25 м
Загрузки

Техническая спецификация DRLU 150 FS / 6052153 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRLU 150 FS / 6052153 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DRLU 150 FS / 6052153 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DRLU 150 FS / 6052153 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRLU 150 FS / 6052153 , 0.12MB , pdf

DRLU 150 FS / 6052153
Загрузить