Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикул, номер 6231922 | EAN 4012196080717

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образного/крестообразного соединения для больших расстояний  с предварительно установленными зажимами.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Конструкция для больших расстояний да
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,5 mm
Размер B200mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 200 mm
Размер R 500 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,9557 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,9557 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WAAD 200 DD 200 mm 1,5 mm 6231922
1 Штук
WAAD 300 DD 300 mm 1,5 mm 6231926
1 Штук
WAAD 400 DD 400 mm 1,5 mm 6231930
1 Штук
WAAD 500 DD 500 mm 1,5 mm 6231934
1 Штук
WAAD 600 DD 600 mm 1,5 mm 6231938
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WAAD 200 DD / 6231922 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WAAD 200 DD / 6231922 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WAAD 200 DD / 6231922 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WAAD 200 DD / 6231922 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WAAD 200 DD / 6231922 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

WAAD 200 DD / 6231922
Загрузить