- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образного/крестообразного соединения для больших расстояний с предварительно установленными зажимами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Конструкция для больших расстояний да Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,5 mm Размер B400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер Н 15 mm Размер B 400 mm Размер R 500 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 23,9966 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 23,9966 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WAAD 400 DD / 6231930 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС WAAD 400 DD / 6231930 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WAAD 400 DD / 6231930 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WAAD 400 DD / 6231930 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WAAD 400 DD / 6231930 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский