- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образного/крестообразного соединения для больших расстояний с предварительно установленными зажимами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Конструкция для больших расстояний да Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,5 mm Размер B300mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер Н 15 mm Размер B 300 mm Размер R 500 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 12,0797 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,0797 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WAAD 300 DD / 6231926 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС WAAD 300 DD / 6231926 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WAAD 300 DD / 6231926 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WAAD 300 DD / 6231926 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WAAD 300 DD / 6231926 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский