- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образного/крестообразного соединения для больших расстояний с предварительно установленными зажимами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Конструкция для больших расстояний да Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,5 mm Размер B600mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер Н 15 mm Размер B 600 mm Размер R 500 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 35,7015 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 35,7015 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WAAD 600 DD / 6231938 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС WAAD 600 DD / 6231938 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WAAD 600 DD / 6231938 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WAAD 600 DD / 6231938 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WAAD 600 DD / 6231938 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский