Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038652 / Крышка Т-образной секции DD

Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикул, номер 7138842 | EAN 4012195931065

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B=600mm
Размер B 600 mm
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFTM 100 DD 100 mm 1,25 mm 7138830
1 Штук
DFTM 150 DD 150 mm 1,25 mm 7138832
1 Штук
DFTM 200 DD 200 mm 1,25 mm 7138834
1 Штук
DFTM 300 DD 300 mm 1,25 mm 7138836
1 Штук
DFTM 400 DD 400 mm 1,25 mm 7138838
1 Штук
DFTM 500 DD 500 mm 1,25 mm 7138840
1 Штук
DFTM 600 DD 600 mm 1,25 mm 7138842
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFTM 600 DD / 7138842 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFTM 600 DD / 7138842 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFTM 600 DD / 7138842 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFTM 600 DD / 7138842 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

DFTM 600 DD / 7138842
Загрузить