Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6059109 / Cable tray MKS-Magic® 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаDKS 85 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.
Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.
Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Вставка спринклерной установки да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 50800 mm² Полезное поперечное сечение 508 cm² Размер 85 x 600 Размер 85x600x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия DKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,06 in Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 85 mm Высота 3 in Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер B 600 mm Ширина 600 mm Ширина 24 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,75 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 20,1825 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,1825 кг CO₂e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 85
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DKS 860 FT / 6086691 , 0.28MB , pdfДекларация соответствия ЕС DKS 860 FT / 6086691 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DKS 860 FT / 6086691 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DKS 860 FT / 6086691 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DKS 860 FT / 6086691 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) DKS 860 FT / 6086691 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Продольный и угловой соединитель 85 FT
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 85 FT
Угловая секция 90° 85 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT
Т-образное/крестовое соединение 85 FT
Т-образная секция 85 FT
Крестообразное ответвление 85 FT
Разделительная полочка 85 DD
Угловая секция 90° 85 FT