Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6059103 / Cable tray MKS-Magic® 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаDKS 85 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.
Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.
Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Вставка спринклерной установки да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 25300 mm² Полезное поперечное сечение 253 cm² Размер 85x300x3000 Размер 85 x 300 С крышкой нет Серия продукции Серия DKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Толщина листа 0,04 in Цвет цинковый Размеры
Высота 3 in Высота 85 mm Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер B 300 mm Ширина 12 in Ширина 300 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 1,75 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,65 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 2 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,897 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,897 кг CO₂e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 85
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DKS 830 FT / 6086519 , 0.28MB , pdfДекларация соответствия ЕС DKS 830 FT / 6086519 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DKS 830 FT / 6086519 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DKS 830 FT / 6086519 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DKS 830 FT / 6086519 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) DKS 830 FT / 6086519 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Продольный и угловой соединитель 85 FT
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 85 FT
Угловая секция 90° 85 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT
Т-образное/крестовое соединение 85 FT
Т-образная секция 85 FT
Крестообразное ответвление 85 FT
Разделительная полочка 85 DD
Угловая секция 45° 85 FT
Угловая секция 90° 85 FT