Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6059107 / Cable tray MKS-Magic® 85 FT

Листовой кабельный лоток 85 FT

Артикул, номер 6086675 | EAN 4012196071418

3000 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
DKS 85 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.

Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.

Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 423 cm²
Полезное поперечное сечение 42300 mm²
Размер 85 x 500
Размер 85x500x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия DKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Толщина листа 0,06 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 500 mm
Ширина 20 in
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,75 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 17,677 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,677 кг CO₂e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 85
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DKS 830 FT 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6086519
3 м
DKS 850 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6086675
3 м
DKS 860 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6086691
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 85 FT Продольный и угловой соединитель 85 FT RLVL 85 FT 6067816
10 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FT 6051448
3 м
Угловая секция 45° 85 FT Угловая секция 45° 85 FT RB 45 850 FT 6036238
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FT Угловая секция 90° 85 FT RB 90 850 FT 6036720
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT RB W 850 FT 6037228
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FT Т-образное/крестовое соединение 85 FT RAA 850 FT 6042241
1 Штук
Т-образная секция 85 FT Т-образная секция 85 FT RT 850 FT 6038238
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FT Крестообразное ответвление 85 FT RK 850 FT 7027439
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 DD 6052718
3 м
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Угловая секция 45° 85 FT Угловая секция 45° 85 FT RB 45 850 FT 7067496
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FT Угловая секция 90° 85 FT RB 90 850 FT 7126514
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DKS 850 FT / 6086675 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DKS 850 FT / 6086675 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DKS 850 FT / 6086675 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DKS 850 FT / 6086675 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DKS 850 FT / 6086675 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) DKS 850 FT / 6086675 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

DKS 850 FT / 6086675
Загрузить