Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6059507 / Cable tray SKS-Magic® 60 A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаDKS 60 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.
Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.
Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Вставка спринклерной установки да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 58 cm² Полезное поперечное сечение 5800 mm² Размер 60x100x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия DKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,8 mm Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами 1,75 м 0,8 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,35 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,5979 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,5979 кг CO₂e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа DKS 60 VA
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DKS 610 A4 / 6085668 , 0.28MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DKS 610 A4 / 6085668 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DKS 610 A4 / 6085668 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DKS 610 A4 / 6085668 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DKS 610 A4 / 6085668 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Продольный соединитель A4
Угловая секция 90° A4
Крышка с поворотным фиксатором A4
Разделительная полочка 60 A4
Стыковая планка A4