Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6059513 / Cable tray SKS-Magic® 60 A4

Листовой кабельный  лоток DKS 60 A4

Артикул, номер 6085673 | EAN 4012196955510

3000 mm
0,8 mm
нет
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
DKS 60 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.

Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.

Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 17800 mm²
Полезное поперечное сечение 178 cm²
Размер 60x300x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия DKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,8 mm

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 300 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,35 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,8096 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,8096 кг CO₂e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа DKS 60 VA

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа DKS 60 VA
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DKS 610 A4 3000 mm 100 mm 0,8 mm нет Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6085668
3 м
DKS 630 A4 3000 mm 300 mm 0,8 mm нет Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6085673
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель A4 Продольный соединитель A4 RLVK 60 A4 6067675
10 Штук
Крышка с поворотным фиксатором A4 Крышка с поворотным фиксатором A4 DRL 300 A4 6052983
3 м
Разделительная полочка 60 A4 Разделительная полочка 60 A4 TSG 60 A4 6062086
3 м
Стыковая планка A4 Стыковая планка A4 SSLB 300 A4 7070394
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DKS 630 A4 / 6085673 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DKS 630 A4 / 6085673 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DKS 630 A4 / 6085673 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DKS 630 A4 / 6085673 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DKS 630 A4 / 6085673 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

DKS 630 A4 / 6085673
Загрузить