Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема кабельных лотков для средних нагрузок MKS 110 с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток крепится к кронштейну винтами типа FRS M6 x 12.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 110 mm Высота 4 in Длина 3000 mm Длина 10 ft Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 11000 mm² Полезное поперечное сечение 110 cm² Размер 110 x 100 Размер 110x100x3000 Размер B 100 mm Расстояние между опорами 1,0 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,85 kN/m С крышкой нет Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Толщина листа 0,04 in Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,3696 кг CO₂e / 1 Метр Ширина 4 in Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKS 110 A2 / 6060803 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKS 110 A2 / 6060803 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MKS 110 A2 / 6060803 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKS 110 A2 / 6060803 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Продольный и угловой соединитель 110 A2
Угловая секция 90° Magic 110 A2
Крышка с поворотным фиксатором
Разделительная полочка 110 A2
Стыковая планка