- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема кабельных лотков для средних нагрузок MKS 110 с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток крепится к кронштейну винтами типа FRS M6 x 12.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 655 cm² Полезное поперечное сечение 65500 mm² Размер 110 x 600 Размер 110x600x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия MKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,04 in Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 4 in Высота 110 mm Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер B 600 mm Ширина 600 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,85 kN/m Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKS 160 FT / 6060710 , 0.55MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKS 160 FT / 6060710 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKS 160 FT / 6060710 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKS 160 FT / 6060710 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKS 160 FT / 6060710 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором