- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема кабельных лотков для средних нагрузок MKS 110 с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток крепится к кронштейну винтами типа FRS M6 x 12.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 33000 mm² Полезное поперечное сечение 330 cm² Размер 110x300x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия MKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Толщина листа 0,04 in Цвет цинковый Размеры
Высота 4 in Высота 110 mm Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер B 300 mm Ширина 12 in Ширина 300 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,85 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,793 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,793 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKS 130 FT / 6060641 , 0.55MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKS 130 FT / 6060641 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKS 130 FT / 6060641 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKS 130 FT / 6060641 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKS 130 FT / 6060641 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) MKS 130 FT / 6060641 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный и угловой соединитель 110 FT
Стыковая планка
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 110 FT
Угловая секция 90° 110 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT
Т-образное/крестовое соединение 110 FT
Т-образная секция 110 FT
Крестообразное ответвление 110 FT
Разделительная полочка 110 DD
Угловая секция 45° 110 FT
Угловая секция 90° 110 FT