Листовой кабельный лоток MKS 110 FT

Артикул, номер 6060609 | EAN 4012196392292

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Система кабельных лотков для средних нагрузок MKS 110 с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток крепится к кронштейну винтами типа FRS M6 x 12.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 11000 mm²
Полезное поперечное сечение 110 cm²
Размер 110x100x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,04 in
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,3 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,85 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,2228 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,2228 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKS 110 FT 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6060609
3 м
MKS 120 FT 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6060625
3 м
MKS 130 FT 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6060641
3 м
MKS 140 FT 3000 mm 400 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6060676
3 м
MKS 150 FT 3000 mm 500 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6060692
3 м
MKS 160 FT 3000 mm 600 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6060710
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 110 FT Продольный и угловой соединитель 110 FT RLVL 110 FT 6067913
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 100 DD 7070306
20 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 100 FT 6051340
3 м
Угловая секция 45° 110 FT Угловая секция 45° 110 FT RB 45 110 FT 6036330
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT RB 90 110 FT 6036830
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT RB W 110 FT 6037320
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FT Т-образное/крестовое соединение 110 FT RAA 110 FT 6042251
1 Штук
Т-образная секция 110 FT Т-образная секция 110 FT RT 110 FT 6038320
1 Штук
Крестообразное ответвление 110 FT Крестообразное ответвление 110 FT RK 110 FT 7027451
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 100 DD 6052703
3 м
Разделительная полочка 110 DD Разделительная полочка 110 DD TSG 110 DD 6062335
3 м
Угловая секция 45° 110 FT Угловая секция 45° 110 FT RB 45 110 FT 7068115
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKS 110 FT / 6060609 , 0.55MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKS 110 FT / 6060609 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKS 110 FT / 6060609 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKS 110 FT / 6060609 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKS 110 FT / 6060609 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKS 110 FT / 6060609 , 2.03MB , pdf

MKS 110 FT / 6060609
Загрузить