- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема кабельных лотков для средних нагрузок MKS 110 с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток крепится к кронштейну винтами типа FRS M6 x 12.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 54800 mm² Полезное поперечное сечение 548 cm² Размер 110x500x3000 Размер 110 x 500 С крышкой нет Серия продукции Серия MKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,04 in Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер B 500 mm Ширина 500 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,85 kN/m Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKS 150 FT / 6060692 , 0.55MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKS 150 FT / 6060692 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKS 150 FT / 6060692 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKS 150 FT / 6060692 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKS 150 FT / 6060692 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором