Листовой кабельный лоток MKS 85 FS

Артикул, номер 6057500 | EAN 4012196060979

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
MKS 85 = Система перфорированных листовых лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 42300 mm²
Полезное поперечное сечение 423 cm²
Размер 85x500x3000
Размер 85 x 500
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 500 mm
Размер W 500 mm
Ширина 20 in
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,75 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 12,7179 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,7179 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
  • протестировано при ширине от 300 мм со стыковой планкой SSLB протестировано при ширине от 300 мм со стыковой планкой SSLB
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKS 810 FS 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6057101
3 м
MKS 820 FS 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6057209
3 м
MKS 830 FS 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6057306
3 м
MKS 840 FS 3000 mm 400 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6057403
3 м
MKS 850 FS 3000 mm 500 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6057500
3 м
MKS 860 FS 3000 mm 600 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6057535
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 85 FS Продольный и угловой соединитель 85 FS RLVL 85 FS 6067123
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 500 FS 7070225
20 Штук
Угловая секция 45° 85 FS Угловая секция 45° 85 FS RB 45 850 FS 6036208
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FS Угловая секция 90° 85 FS RB 90 850 FS 6036709
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS RB W 850 FS 6037208
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FS Т-образное/крестовое соединение 85 FS RAA 850 FS 6042141
1 Штук
Т-образная секция 85 FS Т-образная секция 85 FS RT 850 FS 6038218
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FS Крестообразное ответвление 85 FS RK 850 FS 7027339
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FS 6052509
3 м
Разделительная полочка 85 FS Разделительная полочка 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 м
Угловая секция 45° 85 FS Угловая секция 45° 85 FS RB 45 850 FS 7000545
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKS 850 FS / 6057500 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKS 850 FS / 6057500 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKS 850 FS / 6057500 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKS 850 FS / 6057500 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKS 850 FS / 6057500 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKS 850 FS / 6057500 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

MKS 850 FS / 6057500
Загрузить