- Описание продукта
-
Описание продуктаMKS 85 = Система перфорированных листовых лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 18600 mm² Полезное поперечное сечение 186 cm² Размер 85 x 200 Размер 85x200x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия MKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,04 in Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 85 mm Высота 3 in Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер B 200 mm Размер W 200 mm Ширина 200 mm Ширина 8 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 1,75 м 1,4 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,75 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,4402 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,4402 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 85
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
протестировано при ширине от 300 мм со стыковой планкой SSLB
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKS 820 FS / 6057209 , 0.27MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKS 820 FS / 6057209 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKS 820 FS / 6057209 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKS 820 FS / 6057209 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKS 820 FS / 6057209 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) MKS 820 FS / 6057209 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный и угловой соединитель 85 FS
Стыковая планка
Угловая секция 45° 85 FS
Угловая секция 90° 85 FS
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FS
Т-образное/крестовое соединение 85 FS
Т-образная секция 85 FS
Крестообразное ответвление 85 FS
Крышка с поворотным фиксатором
Разделительная полочка 85 FS
Угловая секция 45° 85 FS
Угловая секция 90° 85 FS