- Описание продукта
-
Описание продуктаШирокие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Стыковая планка Количество винтов 6 St. Конструкция для больших расстояний да Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 4 mm Длина 500 mm Размер B 500 mm Ширина 20 in Ширина 485 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2427 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2427 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SSLB 500 FS / 7070225 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SSLB 500 FS / 7070225 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SSLB 500 FS / 7070225 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SSLB 500 FS / 7070225 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SSLB 500 FS / 7070225 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский