Листовой кабельный лоток MKS 85 FT

Артикул, номер 6057543 | EAN 4012196208005

3000 mm
1 mm
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Система кабельных лотков для средних нагрузок MKS 85 с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Полезное поперечное сечение 8300 mm²
Полезное поперечное сечение 83 cm²
Размер 85x100x3000
Размер 85 x 100
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 3000 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,75 kN/m

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
  • протестировано при ширине от 300 мм со стыковой планкой SSLB протестировано при ширине от 300 мм со стыковой планкой SSLB
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKS 810 FT 3000 mm 100 mm 1 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6057543
3 м
MKS 820 FT 3000 mm 200 mm 1 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6057551
3 м
MKS 830 FT 3000 mm 300 mm 1 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6057608
3 м
MKS 840 FT 3000 mm 400 mm 1 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6057616
3 м
MKS 850 FT 3000 mm 500 mm 1 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6057621
3 м
MKS 860 FT 3000 mm 600 mm 1 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 6057630
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Разделительная полочка 85 FS Разделительная полочка 85 FS TSG 85 FS 6062114
3 м
Загрузки

Техническая спецификация MKS 810 FT / 6057543 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKS 810 FT / 6057543 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

Инструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

MKS 810 FT / 6057543
Загрузить