- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема кабельных лотков для средних нагрузок MKS 85 с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Полезное поперечное сечение 186 cm² Полезное поперечное сечение 18600 mm² Размер 85 x 200 Размер 85x200x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия MKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 85 mm Длина 3000 mm Размер B 200 mm Ширина 200 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 1,75 м 1,4 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,75 kN/m Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 85
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
протестировано при ширине от 300 мм со стыковой планкой SSLB
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKS 820 FT / 6057551 , 0.28MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKS 820 FT / 6057551 , 0.10MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Разделительная полочка 85 FS