Листовой кабельный лоток MKSU 60 FS

Артикул, номер 6063160 | EAN 4012196063611

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
MKSU 60 = Система перфорированных листовых лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм. Продольные соединители заказываются отдельно.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 5800 mm²
Полезное поперечное сечение 58 cm²
Размер 60 x 100
Размер 60x100x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер B 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,3222 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,3222 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSU 60 FS FT

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSU 60 FS FT
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSU 610 FS 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063160
3 м
MKSU 615 FS 3000 mm 150 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063179
3 м
MKSU 620 FS 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063187
3 м
MKSU 630 FS 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063209
3 м
MKSU 640 FS 3000 mm 400 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063225
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS RLVK 60 FS 6067093
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 100 FS 7070205
20 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 610 FS 6036100
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 610 FS 6036560
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 610 FS 6037100
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 610 FS 6042111
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 610 FS 6038100
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FS Крестообразное ответвление 60 FS RK 610 FS 7027311
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором FS Крышка с поворотным фиксатором FS DRL 100 FS 6052096
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Угловая секция 45° FS Угловая секция 45° FS RB 45 610 FS 6043763
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSU 610 FS / 6063160 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSU 610 FS / 6063160 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSU 610 FS / 6063160 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSU 610 FS / 6063160 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSU 610 FS / 6063160 , 0.28MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSU 610 FS / 6063160 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

MKSU 610 FS / 6063160
Загрузить