- Описание продукта
-
Описание продуктаMKSU 60 = Система перфорированных листовых лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм. Продольные соединители заказываются отдельно.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 118 cm² Полезное поперечное сечение 11800 mm² Размер 60x200x3000 Размер 60 x 200 С крышкой нет Серия продукции Серия MKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,04 in Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер B 200 mm Ширина 200 mm Ширина 8 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,0783 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,0783 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSU 60 FS FT
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKSU 620 FS / 6063187 , 0.25MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKSU 620 FS / 6063187 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKSU 620 FS / 6063187 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKSU 620 FS / 6063187 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKSU 620 FS / 6063187 , 0.28MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) MKSU 620 FS / 6063187 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FS
Стыковая планка
Угловая секция 45° 60 FS
Угловая секция 90° 60 FS
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS
Т-образное/крестовое соединение 60 FS
Т-образная секция 60 FS
Крестообразное ответвление 60 FS
Крышка с поворотным фиксатором
Разделительная полочка 60 FS
Угловая секция 45° FS
Угловая секция 90° FS