Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6059335 / Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Листовой кабельный лоток MKSU 85 FT

Артикул, номер 6064568 | EAN 4012195806097

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
MKSU 85 = Система листовых кабельных лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 85 мм.

Including connector, type RLVL 85.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 85 mm
Длина 3000 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 423 cm²
Полезное поперечное сечение 42300 mm²
Размер 85x500x3000
Размер B 500 mm
Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,75 kN/m
С крышкой нет
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,1215 кг CO₂e / 1 Метр
Цвет цинковый
Ширина 500 mm

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSU 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSU 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSU 810 FT 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064556
3 м
MKSU 820 FT 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064559
3 м
MKSU 830 FT 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064561
3 м
MKSU 840 FT 3000 mm 400 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064564
3 м
MKSU 850 FT 3000 mm 500 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064568
3 м
MKSU 860 FT 3000 mm 600 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064571
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 85 FT Продольный и угловой соединитель 85 FT RLVL 85 FT 6067816
10 Штук
Угловая секция 45° 85 FT Угловая секция 45° 85 FT RB 45 850 FT 6036238
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FT Угловая секция 90° 85 FT RB 90 850 FT 6036720
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT RB W 850 FT 6037228
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FT Т-образное/крестовое соединение 85 FT RAA 850 FT 6042241
1 Штук
Т-образная секция 85 FT Т-образная секция 85 FT RT 850 FT 6038238
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FT Крестообразное ответвление 85 FT RK 850 FT 7027439
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 DD 6052718
3 м
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Загрузки

Техническая спецификация MKSU 850 FT / 6064568 , 0.50MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSU 850 FT / 6064568 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSU 850 FT / 6064568 , 0.09MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSU 850 FT / 6064568 , 1.48MB , pdf
Загрузить

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

MKSU 850 FT / 6064568
Загрузить