Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6059337 / Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный
- Описание продукта
-
Описание продуктаMKSU 85 = Система листовых кабельных лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 85 мм.
Including connector, type RLVL 85.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 508 cm² Полезное поперечное сечение 50800 mm² Размер 85x600x3000 С крышкой нет Серия продукции Серия MKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 85 mm Длина 3000 mm Размер B 600 mm Ширина 600 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 1,75 м 1,4 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,75 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,0147 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,0147 кг CO₂e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSU 85
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKSU 860 FT / 6064571 , 0.50MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKSU 860 FT / 6064571 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKSU 860 FT / 6064571 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKSU 860 FT / 6064571 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKSU 860 FT / 6064571 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) MKSU 860 FT / 6064571 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Продольный и угловой соединитель 85 FT
Угловая секция 45° 85 FT
Угловая секция 90° 85 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT
Т-образное/крестовое соединение 85 FT
Т-образная секция 85 FT
Крестообразное ответвление 85 FT
Крышка с поворотным фиксатором
Разделительная полочка 85 DD