- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток для использования в судостроении, изготовлен в соответствии с морским стандартом VG 88900-1.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 15x125x2000 С крышкой нет Серия продукции Серия MKR Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1,25 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 15 mm Длина 2000 mm Размер B 125 mm Ширина 125 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 0,5 м 3 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,2 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,9519 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,9519 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKR 15 125 FS / 6046375 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKR 15 125 FS / 6046375 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MKR 15 125 FS / 6046375 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKR 15 125 FS / 6046375 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Монтажная лента
Монтажная лента