Листовой кабельный лоток, морской стандарт FS

Артикул, номер 6046379 | EAN 4012196517312

2000 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток для использования в судостроении, изготовлен в соответствии с морским стандартом VG 88900-1.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Листовой кабельный лоток для судостроения
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 15x250x2000
Размер 15 x 250
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 15 mm
Длина 2000 mm
Размер B 250 mm
Ширина 250 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 0,5 м 3,2 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,7 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,2 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,947 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,947 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKR 15 125 FS 2000 mm 125 mm 1,25 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6046375
2 м
MKR 15 250 FS 2000 mm 250 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6046379
2 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная лента Монтажная лента SBR 8 A2K 6490192
40 м
Монтажная лента Монтажная лента SBR 15 FSK 6490280
25 м
Загрузки

Техническая спецификация MKR 15 250 FS / 6046379 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKR 15 250 FS / 6046379 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MKR 15 250 FS / 6046379 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKR 15 250 FS / 6046379 , 0.12MB , pdf

MKR 15 250 FS / 6046379
Загрузить