- Описание продукта
-
Описание продуктаSKS 60 = Система кабельных лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток типа SKS может также использоваться для систем поддержки функциональности. Подробную информацию см. в разделе "Противопожарные системы BSS".
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Полезное поперечное сечение 88 cm² Полезное поперечное сечение 8800 mm² Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, стандартная кабеленесущая конструкция Размер 60x150x3000 Размер 60 x 150 С крышкой нет Серия продукции Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,06 in Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер B 150 mm Размер W 150 mm Ширина 6 in Ширина 150 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,8 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,15 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,65 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,5127 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,5127 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKS 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 615 FT / 6056644 , 0.29MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 615 FT / 6056644 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKS 615 FT / 6056644 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 615 FT / 6056644 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 615 FT / 6056644 , 0.09MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKS 615 FT / 6056644 , 2.03MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FT
Стыковая планка
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 60 FT
Угловая секция 90° 60 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT
Т-образное/крестовое соединение 60 FT
Т-образная секция 60 FT
Разделительная полочка 60 DD
Угловая секция FT 45°
Угловая секция FT 90°