Листовой кабельный лоток SKS 60 FT

Артикул, номер 6056636 | EAN 4012196389957

3000 mm
1,5 mm
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
SKS 60 = Система кабельных лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток типа SKS может также использоваться для систем поддержки функциональности. Подробную информацию см. в разделе "Противопожарные системы BSS".

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E60
  • Класс огнестойкости E90
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Полезное поперечное сечение 5800 mm²
Полезное поперечное сечение 58 cm²
Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, стандартная кабеленесущая конструкция
Размер 60x100x3000
Размер 60 x 100
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Толщина листа 0,06 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер B 100 mm
Размер W 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,8 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,15 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,65 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,2499 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,2499 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 610 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm да Сталь Горячее цинкование методом погружения 6056636
3 м
SKS 615 FT 3000 mm 150 mm 1,5 mm да Сталь Горячее цинкование методом погружения 6056644
3 м
SKS 620 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm да Сталь Горячее цинкование методом погружения 6056652
3 м
SKS 630 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm да Сталь Горячее цинкование методом погружения 6056679
3 м
SKS 640 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6056695
3 м
SKS 650 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6056717
3 м
SKS 660 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6056733
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT RLVK 60 FT 6067603
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 100 DD 7070306
20 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 100 FT 6051340
3 м
Угловая секция 45° 60 FT Угловая секция 45° 60 FT RB 45 610 FT 6036130
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT RB 90 610 FT 6036590
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT RB W 610 FT 6037120
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FT Т-образное/крестовое соединение 60 FT RAA 610 FT 6042211
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT RT 610 FT 6038130
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FT Крестообразное ответвление 60 FT RK 610 FT 7027411
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 100 DD 6052703
3 м
Разделительная полочка 60 DD Разделительная полочка 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 м
Угловая секция FT 45° Угловая секция FT 45° RB 45 610 FT 7066112
1 Штук
Угловая секция FT 90° Угловая секция FT 90° RB 90 610 FT 7125100
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 610 FT / 6056636 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 610 FT / 6056636 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKS 610 FT / 6056636 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKS 610 FT / 6056636 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 610 FT / 6056636 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKS 610 FT / 6056636 , 2.03MB , pdf

SKS 610 FT / 6056636
Загрузить