- Описание продукта
-
Описание продуктаSKS 85 = Система перфорированных листовых лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 253 cm² Полезное поперечное сечение 25300 mm² Размер 85x300x3000 Размер 85 x 300 С крышкой нет Серия продукции Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1,5 mm Толщина листа 0,6 in Цвет цинковый Размеры
Высота 85 mm Высота 3 in Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер B 300 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,8 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 12,5603 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,5603 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKS 85
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 830 FT / 6058663 , 0.27MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 830 FT / 6058663 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKS 830 FT / 6058663 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 830 FT / 6058663 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 830 FT / 6058663 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKS 830 FT / 6058663 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный и угловой соединитель 85 FT
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 85 FT
Угловая секция 90° 85 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT
Т-образное/крестовое соединение 85 FT
Т-образная секция 85 FT
Крестообразное ответвление 85 FT
Разделительная полочка 85 DD
Угловая секция 45° 85 FT
Угловая секция 90° 85 FT