Листовой кабельный лоток SKS 85 FT

Артикул, номер 6058744 | EAN 4012196061754

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
SKS 85 = Система перфорированных листовых лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 50800 mm²
Полезное поперечное сечение 508 cm²
Размер 85x600x3000
Размер 85 x 600
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Толщина листа 0,6 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Ширина 24 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,8 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,1119 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,1119 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKS 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKS 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 810 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6058620
3 м
SKS 820 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6058647
3 м
SKS 830 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6058663
3 м
SKS 840 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6058698
3 м
SKS 850 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6058728
3 м
SKS 860 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6058744
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 85 FT Продольный и угловой соединитель 85 FT RLVL 85 FT 6067816
10 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 FT 6051472
3 м
Угловая секция 45° 85 FT Угловая секция 45° 85 FT RB 45 860 FT 6036240
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FT Угловая секция 90° 85 FT RB 90 860 FT 6036722
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT RB W 860 FT 6037230
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FT Т-образное/крестовое соединение 85 FT RAA 860 FT 6042243
1 Штук
Т-образная секция 85 FT Т-образная секция 85 FT RT 860 FT 6038240
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FT Крестообразное ответвление 85 FT RK 860 FT 7027441
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 DD 6052724
3 м
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Угловая секция 90° 85 FT Угловая секция 90° 85 FT RB 90 860 FT 7126611
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 860 FT / 6058744 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 860 FT / 6058744 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKS 860 FT / 6058744 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKS 860 FT / 6058744 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 860 FT / 6058744 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKS 860 FT / 6058744 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

SKS 860 FT / 6058744
Загрузить