Листовой кабельный лоток SKS 85 FT

Артикул, номер 6058647 | EAN 4012196061518

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
SKS 85 = Система перфорированных листовых лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 18600 mm²
Полезное поперечное сечение 186 cm²
Размер 85x200x3000
Размер 85 x 200
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Толщина листа 0,6 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,8 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,044 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,044 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKS 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKS 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 810 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6058620
3 м
SKS 820 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6058647
3 м
SKS 830 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6058663
3 м
SKS 840 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6058698
3 м
SKS 850 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6058728
3 м
SKS 860 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6058744
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 85 FT Продольный и угловой соединитель 85 FT RLVL 85 FT 6067816
10 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 FT 6051367
3 м
Угловая секция 45° 85 FT Угловая секция 45° 85 FT RB 45 820 FT 6036232
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FT Угловая секция 90° 85 FT RB 90 820 FT 6036714
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT RB W 820 FT 6037222
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FT Т-образное/крестовое соединение 85 FT RAA 820 FT 6042233
1 Штук
Т-образная секция 85 FT Т-образная секция 85 FT RT 820 FT 6038232
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FT Крестообразное ответвление 85 FT RK 820 FT 7027433
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 DD 6052709
3 м
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Угловая секция 45° 85 FT Угловая секция 45° 85 FT RB 45 820 FT 7067216
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FT Угловая секция 90° 85 FT RB 90 820 FT 7126216
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 820 FT / 6058647 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 820 FT / 6058647 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKS 820 FT / 6058647 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKS 820 FT / 6058647 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 820 FT / 6058647 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKS 820 FT / 6058647 , 2.03MB , pdf

SKS 820 FT / 6058647
Загрузить