Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6059848 / Кабельный лоток SKS-Magic® 110, неперфорированный, FS

Листовой кабельный лоток SKSU 110 FS

Артикул, номер 6063500 | EAN 4012195038702

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
SKSU 110 = Система неперфорированных кабельных лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 603 cm²
Полезное поперечное сечение 60300 mm²
Размер 110 x 550
Размер 110x550x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Толщина листа 0,06 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер B 550 mm
Ширина 22 in
Ширина 550 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,76 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,84 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 39,504 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 39,504 кг CO₂e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSU 110 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063403
3 м
SKSU 120 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063438
3 м
SKSU 130 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063454
3 м
SKSU 140 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063470
3 м
SKSU 150 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063497
3 м
SKSU 155 FS 3000 mm 550 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063500
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором FS Крышка с поворотным фиксатором FS DRL 550 FS 6052568
3 м
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 550 FS 7070229
20 Штук
Угловая секция 45° 110 FS Угловая секция 45° 110 FS RB 45 155 FS 7000715
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS RB 90 155 FS 7001975
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSU 155 FS / 6063500 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSU 155 FS / 6063500 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSU 155 FS / 6063500 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSU 155 FS / 6063500 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSU 155 FS / 6063500 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSU 155 FS / 6063500 , 2.03MB , pdf

SKSU 155 FS / 6063500
Загрузить