Листовой кабельный лоток SKSU 110 FS

Артикул, номер 6063454 | EAN 4012196395354

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
SKSU 110 = Система неперфорированных кабельных лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 32800 mm²
Полезное поперечное сечение 328 cm²
Размер 110 x 300
Размер 110x300x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,06 in
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,76 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,84 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,4018 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,4018 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSU 110 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063403
3 м
SKSU 120 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063438
3 м
SKSU 130 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063454
3 м
SKSU 140 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063470
3 м
SKSU 150 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063497
3 м
SKSU 155 FS 3000 mm 550 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6063500
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 110 FS Продольный и угловой соединитель 110 FS RLVL 110 FS 6067131
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 300 FS 7070217
20 Штук
Угловая секция 45° 110 FS Угловая секция 45° 110 FS RB 45 130 FS 6036304
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS RB 90 130 FS 6036806
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS RB W 130 FS 6037306
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FS Т-образное/крестовое соединение 110 FS RAA 130 FS 6042157
1 Штук
Т-образная секция 110 FS Т-образная секция 110 FS RT 130 FS 6038306
1 Штук
Крестообразное ответвление 110 FS Крестообразное ответвление 110 FS RK 130 FS 7027355
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 300 FS 6052304
3 м
Разделительная полочка Разделительная полочка TSG 110 FS 6062122
3 м
Угловая секция 45° 110 FS Угловая секция 45° 110 FS RB 45 130 FS 7000677
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS RB 90 130 FS 7001932
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSU 130 FS / 6063454 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSU 130 FS / 6063454 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSU 130 FS / 6063454 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSU 130 FS / 6063454 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSU 130 FS / 6063454 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSU 130 FS / 6063454 , 2.03MB , pdf

SKSU 130 FS / 6063454
Загрузить