Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаШирокие стыковые планки для листовых кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Стыковая планка Количество винтов 6 St. Конструкция для больших расстояний да Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B550mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 4 mm Длина 550 mm Размер B 550 mm Ширина 22 in Ширина 535 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SSLB 550 FS / 7070229 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SSLB 550 FS / 7070229 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SSLB 550 FS / 7070229 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SSLB 550 FS / 7070229 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SSLB 550 FS / 7070229 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf