- Описание продукта
-
Описание продуктаSKSU 110 = Система неперфорированных кабельных лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.
Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 10800 mm² Полезное поперечное сечение 108 cm² Размер 110x100x3000 Размер 110 x 100 С крышкой нет Серия продукции Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1,5 mm Толщина листа 0,06 in Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,4 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,76 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,84 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,1124 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,1124 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKSU 110 FS / 6063403 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKSU 110 FS / 6063403 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKSU 110 FS / 6063403 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKSU 110 FS / 6063403 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKSU 110 FS / 6063403 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKSU 110 FS / 6063403 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный и угловой соединитель 110 FS
Стыковая планка
Угловая секция 45° 110 FS
Угловая секция 90° 110 FS
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS
Т-образное/крестовое соединение 110 FS
Т-образная секция 110 FS
Крестообразное ответвление 110 FS
Крышка с поворотным фиксатором FS
Разделительная полочка
Угловая секция 90° 110 FS