Лючок GES6 с фиксаторами

Артикул, номер 7405321 | EAN 4012195883616

6
5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Лючок с защелкой для макс. 9 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT3, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.
Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости регулируется до 3, 8 или 10 мм.


Электромонтажный лючок с фиксатором, 3-секционный, для установки монтажной коробки MT6. Могут быть установлены 3 накладки APMT2.

Выемка 5 мм в откидной крышке для фрагмента напольного покрытия, при необходимости регулируется до 3, 8 или 10 мм.

Возможно применение до макс. 6 электроустановочных изделий с центральной платой 50 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 2 000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота пола мин. 73 mm
Диапазон зажима D макс. 75 mm
Диапазон зажима D мин. 8 mm
Длина, монтажный размер 201 mm
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение прямоугольной формы
Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия
Количество встраиваемых устройств 9
Количество монтажных коробок 3
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK08
Материал Полиамид
Механизм открывания Фиксатор
Монтажная глубина 73 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 6
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 274x221x66
С выемкой напольного покрытия да
Серия продукции GES
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3
Толщина напольного покрытия, макс. 10 mm
Толщины напольного покрытия 5 mm
Толщины стяжки мин. 73 mm
Уборка пола сухой
Цвет серый RAL 7011
Ширина, монтажный размер 253 mm

Размеры

Высота 65 mm
Длина 221 mm
Ширина 274 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,1226 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,1226 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер монтажных элементов Толщины напольного покрытия Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES6-2U10T 7011 6 5 mm серый RAL 7011 7405321
1 Штук
GES6-2U10T 9011 6 5 mm черный графит; RAL 9011 7405322
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Удлинитель растра Удлинитель растра GES RV 7407536
2 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES6-2U10T 7011 / 7405321 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES6-2U10T 7011 / 7405321 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GES6-2U10T 7011 / 7405321 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES6-2U10T 7011 / 7405321 , 0.10MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.