Лючок GESR4 с ручкой

Артикул, номер 7405440 | EAN 4012195103721

R4
5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Резервуар прибора с рукояткой для макс. 6 отдельных приборов серии Modul 45 в 2 универсальных кронштейнах UT3, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.

Электромонтажный лючок GES2, с ручкой, 1-секционный, для установки монтажной коробки MT4. Могут быть установлены 2 накладки APMT2.

Подходит для установки до четырех электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота пола мин. 73 mm
Диапазон зажима D макс. 31 mm
Диапазон зажима D мин. 7 mm
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение круглой формы
Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия
Количество встраиваемых устройств 6
Количество монтажных коробок 2
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK08
Материал Полиамид
Механизм открывания Ручка
Монтажная глубина 73 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 215
Наружный диаметр 234 mm
Номинальный размер монтажных элементов R4
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер Ø234x61
С выемкой напольного покрытия да
Серия продукции GESR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 5 mm
Уборка пола сухой
Цвет черный графит; RAL 9011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,8344 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8344 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер монтажных элементов Толщины напольного покрытия Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GESR4 U 7011 R4 5 mm серый RAL 7011 7405436
1 Штук
GESR4 U 9011 R4 5 mm черный графит; RAL 9011 7405440
1 Штук
GESR4 U 1019 R4 5 mm бежевый; RAL 1019 7405444
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Удлинитель растра Удлинитель растра GES RV 7407536
2 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GESR4 U 9011 / 7405440 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GESR4 U 9011 / 7405440 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GESR4 U 9011 / 7405440 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GESR4 U 9011 / 7405440 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.