Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7368342 / Лючок UDHOME2, без выемки для напольного покрытия, пустой, нержавеющая сталь
- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратный лючок для установки в пустотном полу и стяжке с сухим типом уборки. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм,
диапазон регулирования по высоте + 20 мм.
Можно установить максимум две розетки Modul45®. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить максимум два телекоммуникационных модуля (Keystone).
Видимые поверхности из сатинированной нержавеющей стали.
Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 115 mm Высота пола мин. 95 mm Диапазон регулирования макс. 115 mm Диапазон регулирования мин. 95 mm Длина, монтажный размер 125 mm Длина, наружный размер 125 mm Исполнение квадратные Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Материал Нержавеющая сталь 1.4303 Механизм открывания Инструмент Монтажная глубина 95 mm Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер h 95 mm С выемкой напольного покрытия нет Уборка пола сухой Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,0486 кг CO₂e / 1 Шт. Ширина, монтажный размер 125 mm Ширина, наружный размер 125 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDHOME2 BV / 7427019 , 0.20MB , pdfПаспорт безопасности UDHOME2 BV / 7427019 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDHOME2 BV / 7427019 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UDHOME2 BV / 7427019 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDHOME2 BV / 7427019 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.31MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UDHOME2 BV , 0.28MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Регулируемая по высоте опора для напольной розетки UUDHOME-ONE/UDHOME2