Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7368409 / Лючок UDHOME2 с тубусом, с двойной розеткой, из нержавеющей стали

Лючок UDHOME2 с тубусом, с двойной розеткой VDE, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7368410 | EAN 4012196591824

Описание продукта
Описание продукта
Квадратный лючок для установки в пустотном полу и стяжке с влажным типом уборки пола в помещениях. Вывод кабеля через регулируемый по высоте тубус. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм,
диапазон регулирования по высоте + 25 мм. Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.

В комплект входит двойная розетка с защитным контактом. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить максимум 2 телекоммуникационных модуля (Keystone).

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 130 mm
Высота пола мин. 110 mm
Длина 140 mm
Длина, монтажный размер 140 mm
Длина, наружный размер 140 mm
Защитная рамка напольного покрытия нет
Исполнение квадратные
Количество монтажных коробок 1
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Материал Нержавеющая сталь
Механизм открывания Поворотный фиксатор
Монтажная глубина 110 mm
Подходит для канала, прокладываемого под полом нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для полов с влажным типом уборки да
Размер 140x140x110
Размер h 110 mm
С выемкой напольного покрытия нет
Уборка пола влажный
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,7659 кг CO₂e / 1 Шт.
Ширина 140 mm
Ширина, монтажный размер 140 mm
Ширина, наружный размер 140 mm
Все виды

Все виды

Типы Конструкция крышки Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UDHOME2 BV - 7427019
1 Штук
UDHOME2 VF V - 7368410
1 Штук
UDHOME2 GV15V Углубление для напольного покрытия 7368324
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая по высоте опора для напольной розетки UUDHOME-ONE/UDHOME2 Регулируемая по высоте опора для напольной розетки UUDHOME-ONE/UDHOME2 HE 60UH2 7368418
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UDHOME2 VF V / 7368410 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UDHOME2 VF V / 7368410 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UDHOME2 VF V / 7368410 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UDHOME2 VF V / 7368410 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.31MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.