Манжета для трубы с 4 крепежными планками

Артикул, номер 7202204 | EAN 4012195856603

Описание продукта
Описание продукта
Манжета для горючих труб.

Огнестойкое оборудование в корпусе из листовой стали плотно закрывает в случае пожара выгорающие трубы из термопласта с помощью высокого давления пены.

Крепление дюбелями или стержнями с резьбой M6 до размера 75, потом M8
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Для труб диаметром макс. 65 mm
Для труб диаметром мин. 63 mm
Материал Вспенивающийся строительный материал
Размер Ø63mm
Серия продукции PYROCOMB®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары да
Цвет серый

Размеры

Высота 26 mm
Длина 94 mm
Размер d мин. 94 mm
Размер h 26 mm
Размер d 67 mm
Ширина 94 mm
Все виды

Все виды

Типы Для труб диаметром мин. Для труб диаметром макс. Размер d мин. Размер d Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TCX-063 63 mm 65 mm 94 mm 67 mm 26 mm 7202204
1 Штук
TCX-075 75 mm 77 mm 106 mm 79 mm 26 mm 7202205
1 Штук
TCX-090 90 mm 92 mm 132 mm 94 mm 26,6 mm 7202206
1 Штук
TCX-110 110 mm 112 mm 155 mm 114 mm 26,6 mm 7202207
1 Штук
TCX-125 125 mm 127 mm 172 mm 129 mm 40 mm 7202208
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Огнестойкая шпатлевка в картридже Огнестойкая шпатлевка в картридже DSX-K 7202300
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TCX-063 / 7202204 , 0.20MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности TCX-063 / 7202204 , 0.06MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TCX-063 / 7202204 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация качества TCX-063 / 7202204 , 0.73MB , pdf
Декларация качества TCX-063 / 7202204 , 0.78MB , pdf
REACH Декларация соответствия TCX-063 / 7202204 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TCX-063 / 7202204 , 0.13MB , pdf

Сертификаты об утверждении European Technical Approval, PYROCOMB® , 0.13MB , pdf
Загрузить
Сертификаты об утверждении European technical approval, PYROCOMB® Tubes , 0.16MB , pdf
Загрузить

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу PYROCOMB® Tubes , 0.08MB , pdf
Загрузить

TCX-063 / 7202204
Загрузить