- Описание продукта
-
Описание продуктаМанжета для горючих труб.
Огнестойкое оборудование в корпусе из листовой стали плотно закрывает в случае пожара выгорающие трубы из термопласта с помощью высокого давления пены.
Крепление дюбелями или стержнями с резьбой M6 до размера 75, потом M8
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Для труб диаметром макс. 77 mm Для труб диаметром мин. 75 mm Материал Вспенивающийся строительный материал Размер Ø75mm Серия продукции PYROCOMB® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары да Цвет серый Размеры
Высота 26 mm Длина 106 mm Размер d мин. 106 mm Размер h 26 mm Размер d 79 mm Ширина 106 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TCX-075 / 7202205 , 0.20MB , pdfПаспорт безопасности TCX-075 / 7202205 , 0.06MB , pdfДекларация соответствия ЕС TCX-075 / 7202205 , 0.11MB , pdfДекларация качества TCX-075 / 7202205 , 0.73MB , pdfДекларация качества TCX-075 / 7202205 , 0.78MB , pdfREACH Декларация соответствия TCX-075 / 7202205 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TCX-075 / 7202205 , 0.13MB , pdfСертификаты об утверждении European technical approval, PYROCOMB® Tubes , 0.16MB , pdfСертификаты об утверждении European Technical Approval, PYROCOMB® , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfИнструкции по монтажу PYROCOMB® Tubes , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский
Огнестойкая шпатлевка в картридже
Маркировочная табличка