- Описание продукта
-
Описание продуктаМанжета для горючих труб.
Огнестойкое оборудование в корпусе из листовой стали плотно закрывает в случае пожара выгорающие трубы из термопласта с помощью высокого давления пены.
Крепление дюбелями или стержнями с резьбой M8.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Для труб диаметром макс. 162 mm Для труб диаметром мин. 160 mm Материал Вспенивающийся строительный материал Размер Ø160mm Серия продукции PYROCOMB® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары да Цвет серый Размеры
Высота 40 mm Длина 220 mm Размер d мин. 220 mm Размер h 40 mm Размер d 164 mm Ширина 220 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TCX-160 / 7202210 , 0.20MB , pdfПаспорт безопасности TCX-160 / 7202210 , 0.06MB , pdfДекларация соответствия ЕС TCX-160 / 7202210 , 0.11MB , pdfДекларация качества TCX-160 / 7202210 , 0.78MB , pdfДекларация качества TCX-160 / 7202210 , 0.73MB , pdfREACH Декларация соответствия TCX-160 / 7202210 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TCX-160 / 7202210 , 0.13MB , pdfСертификаты об утверждении European Technical Approval, PYROCOMB® , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский
Огнестойкая шпатлевка в картридже
Маркировочная табличка