- Описание продукта
-
Описание продуктаМини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 25 cm² Полезное поперечное сечение 2500 mm² Размер 50x50x3000 Серия продукции Серия AZK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 50 mm Длина 3000 mm Размер B 50 mm Ширина 50 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 2,5 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,85 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 2 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,0439 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,0439 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AZK 050 A2 / 6075150 , 0.25MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AZK 050 A2 / 6075150 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия AZK 050 A2 / 6075150 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AZK 050 A2 / 6075150 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AZK 050 A2 / 6075150 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate AZ small duct , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный и угловой соединитель A2
Продольный соединитель 50 A2
Предохранительное кольцо 915 PE
Предохранительное кольцо 910 PE
Крышка с поворотным фиксатором
Подвесная скоба 50 A4